contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Excluder® SN ist ein doppeltwirkender, durch einen O-Ring vorgespannter Abstreifer für lineare, dynamische Anwendungen zum Einsatz in offenen Nuten. Er hat eine durch eine V-Feder vorgespannte Abstreiflippe für eine optimale Abstreifwirkung. Die interne Dichtlippe verfügt über eine axiale Notch zur Druckentlastung unter der Abstreiflippe.