contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Glyd Ring® D ist eine doppeltwirkende Dichtung, die aus einem hochwertigen Dichtring aus polyurethanbasiertem Zurcon® Z13 und einem Elastomer-O-Ring als Vorspannelement besteht. Das innovative D-förmige Design optimiert den Anpressdruck und die beiden speziellen, integrierten Nuten bilden ein Ölreservoir, das für ausreichende Schmierung sorgt und die durch Reibungskräfte erzeugte Wärme gering hält.