contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Seit über zwei Jahrzehnten sind thermoplastische Verbundwerkstoffe eine bewährte Lösung für viele anspruchsvolle Leistungsanforderungen. Fortschritte bei den Verfahren, der Bauteilsimulation und den Werkstoffen haben die mit der Produktentwicklung verbundenen Kosten gesenkt und ermöglichen vielfältigere Anwendungen. Thermoplastische Verbundwerkstoffe bieten eine größere Designflexibilität als Duroplaste und Metalle, wodurch es einfacher wird, die Anforderungen der Anwendungen zu erfüllen – so entstehen Bauteile, die mehrere Funktionen vereinen und leichter, robuster und nachhaltiger sind.