CE-geprüfte Trelleborg Dichtungen
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN
Neuigkeiten für den Holz- und Holz/Aluminium Fensterbau
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN
Prüfzeugnisse für Mitglieder der Tischler- und Schreinerinnung bei CE-Plus erhältlich
Prüfzeugnisse für Mitglieder der Tischler- und Schreinerinnung bei TSH System GmbH erhältlich
Prüfzeugnisse bei VBH erhältlich
Alternativ zu unseren bewährten Flügelfalzdichtungen ist die neue Gleichdichtung D3830 sowohl für den Einbau im Flügelfalz als auch im Überschlag geeignet.
Eine zusätzliche Stützkammer im Dichtungskopf gewährleistet ein exzellentes Andruckverhalten, eine verlässliche Funktion und klare Fugenoptik.
Anpassungsfähigkeit erfordert "Flexibilität im Kopf" - für Stabilität braucht's ein "festes Rückgrat". Was wie ein Gegensatz erscheint, lässt sich durchaus vereinen:
Die neue Generation unserer Überschlagdichtungen passt sich problemlos an Spaltmaße von 5 - 6 mm an, gewährleistet eine sichere Positionierung und hervor-ragende Standfestigkeit im Falz.
Profitieren Sie mit der L2218 von unserer Multi-Komponenten Technologie!
Durch das passende Material in jedem Funktionsbereich steht die L2218 stabil im
18 mm Falz und bleibt dennoch "beweglich im Kopf".
Mit der "L2120" ergänzen wir unser Komplettprogramm an Überschlagdichtungen!
Ab sofort bieten wir Ihnen damit - neben 1K- und 3K- Dichtungen - eine zusätzliche Zellschaumvariante für den Überschlag.
Die optimierte Verglasungsdichtung mit integriertem Streckschutz, passend für 4 mm Spaltmaß.
Die hohe Qualität unseres TSP-Lan und der Streckschutz-Kern aus härterem Material sichern Ihnen Vorteile bei der Montage und eine dauerhaft verlässliche Abdichtung. Leichte Handhabung und ansprechende Optik selbstverständlich inbegriffen.
Selbstdichtend in den Ecken - Langlebigkeit und tolle Optik inklusive !
Die weiche, geschäumte Kopfgeometrie sorgt in jedem Fall für sauberen Formschluss zum Glas, verbesserte Wärmedämmung und ansprechende Optik, vor allem in den Ecken. Das EPDM Material steht für höchste UV-Beständigkeit und bestes Rückstellvermögen.
Am losen Stab oder mit Ausklinkung des montagefreundlich konzipierten Fußes im vorgefertigten Rahmen zu verlegen.
Variabel einsetzbar - mit nur einer Dichtung bedienen Sie verschiedene Geometrien - und das mit besten Anwendungsergebnissen.
Geeignet für 4 -5 mm Nutbreite und dank 2-Komponententechnologie noch einfacher in der Montage.
Wie wichtig ist Ihnen ein optisch ansprechender und trockener Flügelfalz?
Die neue Beschlagnutdichtung L7022 wurde entwickelt, um die Ansammlung von Feuchtigkeit und Schmutz im Falz dauerhaft zu vermindern. Das erleichtert nicht nur die Reinigung, sondern sorgt langfristig für eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Fenster!
Wählen Sie aus 6 Farbvarianten.