contactusurl Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg setztneue Maßstäbe mit Silikon-Fassadenabdichtungslösungen

Jeddah Tower in Saudi-Arabien, ein futuristischer Wolkenkratzer, der bei Sonnenaufgang mit modernem Design über den Wolken aufragt.
Um den weltweit ersten 1 km hohen Wolkenkratzer zu stützen, hat Trelleborg 1,5 Millionen Meter extrudierte Silikonprofile konstruiert, um den extremen Temperaturschwankungen und strukturellen Belastungen des Jeddah Tower in Saudi-Arabien standzuhalten.

Die Herausforderung

Der Bau des Jeddah Tower in Dschidda, Saudi-Arabien, der mit einer Höhe von über einem Kilometer das höchste Gebäude der Welt werden soll, stellte die Ingenieure vor außergewöhnliche Herausforderungen hinsichtlich der Technik und der Fassadenabdichtung.

Ein Bauwerk dieser Größenordnung erfordert äußerst zuverlässige Dichtungslösungen, die extremen Umgebungsbedingungen, Bauwerksbewegungen und hohen Anforderungen an die Langlebigkeit standhalten. Darüber hinaus stellte das Projekt hohe Anforderungen an die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, darunter die Herstellung mehrerer neuer Extrusionsdüsen und die Fähigkeit, die erste Serienlieferung innerhalb eines engen Zeitrahmens von drei Wochen zu erbringen.

Die Komplexität der Abdichtung eines 252-stöckigen Wolkenkratzers und die Gewährleistung einer gleichbleibenden Leistungsfähigkeit über die gesamte Gebäudehülle hinweg machten dieses Projekt zu einer technisch anspruchsvollen und vielbeachteten Herausforderung.

Die Trelleborg-Lösung

Trelleborg wurde mit der Lieferung aller Silikon-Fassadenabdichtungsprofile für die Gebäudehülle des Turms beauftragt und liefert hochmoderne Dichtungslösungen, die speziell für leistungsstarke architektonische Fassadensysteme entwickelt wurden.

Der Lieferumfang umfasst rund 1,5 Millionen Meter extrudierte Silikonprofile, für die mehr als 400.000 Pfund Silikonwerkstoffe in nahezu 30 verschiedenen Silikon- und Kunststoffkomponenten verwendet wurden.

Gelieferte Produkte

  • Maßgefertigte extrudierte Silikon-Fassadenabdichtungsprofile
  • Mehrere speziell für das Projekt entwickelte Profilgeometrien
  • Dichtungskomponenten aus Silikon und Kunststoff für Fassadensysteme

Wichtigste Produktmerkmale und technische Anforderungen

  • Hochleistungs-Silikonwerkstoffe, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind
  • Hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung und Umwelteinflüsse
  • Präzisionsgefertigte Strangpressprofile für eine zuverlässige Fassadenabdichtung
  • Gleichbleibende Leistung in einem Gebäude mit einer Höhe von mehr als 1 km

Um die Anforderungen des Projekts zu erfüllen, entwickelte Trelleborg mehrere neue Extrusionswerkzeuge und ging schnell in die Produktion über, wodurch eine termingerechte Lieferung zur Einhaltung des Bauzeitplans für den Turm sichergestellt wurde. Die ersten Lieferungen wurden im dritten Quartal 2025 abgeschlossen.

Resultat & Wert

Die Dichtungslösungen von Trelleborg spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Gebäudehülle eines der ehrgeizigsten Bauprojekte, das jemals in Angriff genommen wurde.

Durch die Lieferung von hochleistungsfähigen Silikon-Fassadenprofilen trägt Trelleborg dazu bei, eine zuverlässige Dichtungsleistung im gesamten Fassadensystem zu gewährleisten, und unterstützt so die langfristige Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit des Gebäudes.

Die wichtigsten Vorteile

  • Zuverlässige Fassadenabdichtung für Bauwerke über 1 km Höhe
  • Hohe Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen
  • Präzisionsgefertigte Profile für eine effiziente Fassadenmontage
  • Umfangreiche Fertigungskapazitäten zur Unterstützung komplexer globaler Projekte

Der Kunde entschied sich für Trelleborg aufgrund des hervorragenden Rufs des Unternehmens in Bezug auf Materialkompetenz, hervorragende Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen.

ill_city_construction_wg_rgb
„Dass wir für den Jeddah Tower ausgewählt wurden, ist ein deutlicher Beweis für unsere Materialkompetenz und unsere hervorragende Fertigungsqualität. Die Bereitstellung von Dichtungslösungen für das höchste Gebäude der Welt unterstreicht die Stärke unseres Teams und das, was wir am besten können – nämlich Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit zu verbinden, um außergewöhnliche technische Herausforderungen zu meistern.“
Baustelle des Jeddah Tower in Saudi-Arabien mit einem superhohen Wolkenkratzer und palmenbestandener Zufahrtsstraße

Fakten zum Projekt (Kasten)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Shutack_portrait with Trelleborg background

Mike Shutack

Sales Director Americas
Tel: +1 330 995 9725
Cloud‑Download‑Symbol auf einem Smartphone, das eine als PDF herunterladbare Fallstudie darstellt

Jeddah-Tower-Projekt herunterladen