Description du produit
Le Zellpuffer est de conception très robuste. Le large choix de tailles permet une utilisation universelle. Les Zellpuffer sont particulièrement adaptés comme limiteurs de déflexion résilients et pour amortir les charges de choc avec des machines mobiles et non mobiles et comme butées en général. Les Zellpuffer sont fabriqués en Pu, Diplocell.
Données sur le produit
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØB | C | D | E | F | ØG | H | ||
| PLAQUE FIXE ZELLPUFFER | |||||||||
| 70.10031 | 54006110 | 40 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12,5 | 10 |
| 70.10032 | 54006111 | 80 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12,5 | 10 |
| 70.10033 | 54006112 | 120 | 80 | - | - | 110 | 80 | 12,5 | 10 |
| 70.10013 | 54006092 | 100 | 100 | - | - | 125 | 100 | 12,5 | 10 |
| 70.10014 | 54006093 | 150 | 100 | - | - | 125 | 100 | 12,5 | 10 |
| 70.10015 | 54006094 | 63 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
| 70.10016 | 54006095 | 125 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
| 70.10017 | 54006096 | 190 | 125 | - | - | 160 | 125 | 17 | 12 |
| 70.10018 | 54006097 | 80 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
| 70.10019 | 54006098 | 160 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
| 70.10020 | 54006099 | 240 | 160 | - | - | 200 | 160 | 17 | 12 |
| 70.10021 | 54006100 | 100 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
| 70.10022 | 54006101 | 200 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
| 70.10024 | 54006103 | 300 | 200 | - | - | 250 | 200 | 21 | 14 |
| 70.10025 | 54006104 | 250 | 250 | - | - | 315 | 250 | 21 | 15 |
| 70.10026 | 54006105 | 375 | 250 | - | - | 315 | 250 | 21 | 15 |
| 70.10027 | 54006106 | 475 | 315 | - | - | 400 | 315 | 21 | 15 |
| 70.10029 | 54006108 | 400 | 400 | - | - | 500 | 400 | 25 | 20 |
| 70.10030 | 54006109 | 600 | 400 | - | - | 500 | 400 | 25 | 20 |
| ARBRE FIXE ZELLPUFFER | |||||||||
| 70.10085 | 54006164 | 40 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10086 | 54006165 | 80 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10087 | 54006166 | 120 | 80 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10065 | 54006144 | 100 | 100 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10068 | 54006147 | 150 | 100 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10069 | 54006148 | 63 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10070 | 54006149 | 125 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10072 | 54006151 | 190 | 125 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10073 | 54006152 | 80 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10074 | 54006153 | 160 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10075 | 54006154 | 240 | 160 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10076 | 54006155 | 100 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10077 | 54006156 | 200 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10078 | 54006157 | 300 | 200 | M12 | 35 | - | - | - | - |
| 70.10080 | 54006159 | 125 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
| 70.10081 | 54006160 | 250 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
| 70.10082 | 54006161 | 375 | 250 | M24 | 80 | - | - | - | - |
| 70.10083 | 54006162 | 315 | 315 | M24 | 80 | - | - | - | - |
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.