Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale des vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements lourds et de grande taille soumis à des conditions extrêmes et nécessitant une isolation vibratoire optimale aux hautes et basses fréquences, tels que les grands groupes électrogènes, les groupes de pompage, les gros moteurs diesel, les compresseurs/refroidisseurs, les boîtes de vitesses, les éoliennes, les supports de roulements à billes, les cabines de commande.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium/Acier
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Homologations de type disponibles sur demande
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Pour des charges comprises entre 2750 et 12.000 kg
- Article en stock
| N° DE PIÈCE | GRADE | CHARGE MAXI |
|---|---|---|
| 1030633A0 | A | 118 kN |
| 1030633B0 | B | 104 kN |
| 1030633C0 | C | 85 kN |
| 1030633D0 | D | 72 kN |
| 1030633E0 | E | 38 kN |
| 1030633F0 | F | 34 kN |
| 1030633G0 | G | 30 kN |
| 1030633H0 | H | 27 kN |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.