Description du produit
APPLICATION
Isolation optimale contre les vibrations pour une large gamme d'applications. Pour les équipements lourds et volumineux utilisés dans des conditions extrêmes qui nécessitent une isolation optimale contre les vibrations à haute et basse fréquence, tels que les groupes électrogènes, les pompes, les gros moteurs diesel, les compresseurs/unités de refroidissement, les boîtes de vitesses, les éoliennes, les supports de roufs et les cabines de commande.
MATÉRIAU
Partie en caoutchouc : Caoutchouc naturel de la plus haute qualité
Métal : Aluminium
IDENTIFICATION
Le type est indiqué sur la plaque de montage.
AVANTAGES
- Homologations de type disponibles sur demande
- Isolation optimale des vibrations
- Installation facile et rapide
- Limiteur de fin de course intégré pour protéger contre les surcharges
- Capable de gérer des forces verticales et horizontales
- Le caoutchouc naturel assure une isolation maximale des vibrations
- Un seul type convient à tous les poids entre 1000 et 6000 kg
- Article en stock
Données sur le produit
| N° DE PIÈCE | GRADE | CHARGE MAXI |
|---|---|---|
| 1030631A0 | A | 60 kN |
| 1030631B0 | B | 50 kN |
| 1030631C0 | C | 40 kN |
| 1030631D0 | D | 33 kN |
| 1030631E0 | E | 23 kN |
| 1030631F0 | F | 17 kN |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.