Produktbeschreibung
Der Cushymount zeichnet sich durch große Durchbiegungen, hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer aus. Das Produkt verfügt über einen integrierten, einstellbaren Puffer zur Begrenzung der horizontalen und vertikalen Bewegungen der aufgehängten Ausrüstung bei Stoßbelastungen, ohne dass externe Vorrichtungen wie Verbindungsglieder oder Puffer erforderlich sind.
Die Montageeinheit besteht aus vier auf Scherung und Druck belasteten Gummi-/Metall-Rundfedern, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung optimale Lasteinfederungseigenschaften aufweisen. Die Gummifederelemente sind durch die robusten Graugussgehäuse, in denen sie untergebracht sind, vor physischer Beschädigung und Verschmutzung durch Öl/Flüssigkeit geschützt.
Cushymount High Load Capacity
| Produkt Nummer | Nominell Härte | Gewicht (kg) | Statisch vertikal Steifigkeit (kN/m) | Dynamisch vertikal Steifigkeit (kN/m) | Maximal statisch Belastung (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1470 | 45 | 37 | 2450 | 2850 | 36,8 | |
| 17-1470 | 55 | 37 | 3530 | 4400 | 55 | |
| 17-1470 | 65 | 37 | 5200 | 7000 | 70,5 | |
Cushymount Medium Load Capacity
| Produkt Nummer | Nominell Härte | Gewicht (kg) | Statisch vertikal Steifigkeit (kN/m) | Dynamisch vertikal Steifigkeit (kN/m) | Maximal statisch Last (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1468 | 45 | 37 | 590 | 700 | 10,5 | |
| 17-1468 | 55 | 37 | 880 | 1160 | 15,7 | |
| 17-1469 | 55 | 37 | 1680 | 2060 | 27,5 | |
Download the datasheet
Erfahren Sie mehr über Trelleborgs Cushymount-Lösungen.