電池儲存技術對於擴大再生能源的使用至關重要。電池儲能系統可以儲存太陽能和風能等再生能源,然後在客戶最需要電力時釋放。
技術和材料的進步極大地提高了現代大型電池系統的可靠性、輸出和密度。創新持續優化電池技術的性能,並建立更強大、更具適應性的能源網路。
通常在再生能源附近,例如:偏遠沙漠環境中的太陽能發電廠,高性能密封技術對於保護電池系統免受惡劣溫度和天氣條件的影響,從而實現高效運作至關重要。
大型電池應用
電池密封件
電池密封件對於在惡劣氣候下保護高壓組件免受潮濕和污垢的影響至關重要。在偏遠環境中,溫度範圍為 -10 °C ~ +50 °C(+14 °F ~ +122 °F)。
產品
- HMF FlatSealTM 平墊片 和框架密封件
- 連接器密封件
- 多元材料組件
- 金屬橡膠結合墊片
- 靜態密封件,例如:O-Rings, Wills Rings® 金屬密封件和工程模壓件