Isolast® 的優點
- 可承受最具腐蝕性的化學品和極端溫度 - 應對最惡劣的環境
- 使用壽命長 – 減少停機時間、減少維護要求、並降低整體擁有成本
- 低永久變形量 – 增加密封力並減少長時間的洩漏
- 潔淨室生產的高純度 – 用於超潔淨半導體應用
- 抗氣體快速減壓 – 適用於具有挑戰性的油田條件
- 獲得廣泛地區和產業的特定標準 – 包含:FDA, USP 以及 NORSOK M-710
先進 Isolast® 能力手冊
詳細了解為最嚴苛的應用,開發解決方案所需的製程、材料和工程需求。
這些一流的 FFKM 材料可承受極端溫度和惡劣介質,以提供有效且長壽命的密封。 在最具挑戰性的操作條件下,Isolast® 在其他高性能橡膠失敗的地方取得了成功。
隨著我們協助的行業的發展,特瑞堡密封系統積極投資於領先的生產技術,以生產更有效、更堅固、更持久的密封件。
與我們的密封專家一起,深入了解特瑞堡密封系統如何運用其材料和產品工程專業知識來解決嚴苛的工程挑戰。
我們的工程師,於您所在地區、使用您的語言,隨時為您提供產品規格和設計方面的幫助。在全球研發、物流和製造網絡的支持下,我們利用我們的整個組織作為您的開發合作夥伴在世界任何地方跟隨您。