contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Dubbelverkande O-ringsaktiverad kolvtätning för dynamiska applikationer i bearbetad version, tillgänglig i diametrar upp till 2600 mm. Installeras i spår enligt ISO 7425. God tätningsförmåga och god slitstyrka i Zurcon® polyuretan. Även tillgänglig i Turcon® material.