Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 16, 2024

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 15 april – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 243 774 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
 
Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 24 000 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 500 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2023 till dagen före årsstämman 2024 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med styrelsens beslut är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.
 
Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:
 

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024041543 904382,394216 788 635
2024041642 464374,257815 892 483
2024041742 033382,955416 096 764
2024041854 597381,074420 805 519
2024041960 776376,525122 883 689

 
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 15 469 773 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 255 125 919, varav 28 500 000 aktier av serie A och 226 625 919 aktier av serie B.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.