Правильный способ разливать вино

Trelleborg

Правильный способ разливать вино

Виноделие - тяжёлый труд. Теперь благодаря инновационной рукоятке для обращения с тяжёлыми шлангами, наполненными вином, сделала труд виноделов легче.

Во Франции закончился сбор урожая винограда и чаны с вином начинают пузыриться и бродить в винодельнях по всей стране. Пока это происходит, виноделы в Les Vignerons de Buzet, кооперативной винодельне в департаменте Лот и Гаронна во Франции, рады своему новому приобретению - рукояткам Handle-Tech, позволяющим удобно манипулировать тяжёлыми шлангами для переливания вина из бака в чан и из чана в бочку. 

«Виноделы нередко страдают от травм из-за повторяющегося напряжения и от проблем со спиной, поскольку они вынуждены переливать большие объёмы виноградного сусла в период интенсивной уборки и созревания осенью», - объясняет Патрик Эрсан, менеджер по продажам в Trelleborg Industrial Solutions, расположенный в Клермон-Ферране, регион Овернь в центральной части Франции. Для решения этой проблемы кооперативная винодельня Les Vignerons de Buzet в прошлом году заказал шланги Handle-Tech и рукоятки к ним для всех своих работников, чтобы повысить безопасность и эффективность работы». 

Компания Les Vignerons de Buzet уже являлась клиентом Trelleborg, приобретя шланги, теперь специальные рукоятки Handle-Tech, выпущенные около года назад, безусловно, снижают физическую нагрузку. «Они очень довольны этими рукоятками", - говорит Эрсан. «Сотрудникам больше не нужно взваливать шланги на плечи, чтобы перемещать их, так как это может привести к проблемам со спиной. Рукоятки также уменьшают воздействие жидкостей, легко чистятся, легки и долговечны. Мы ожидаем, что ещё больше клиентов в винодельческой отрасли последуют этому примеру».





Дополнительная информация на сайте: www.trelleborg.com/fluidhandling 



Эта статья перепечатана из журнала T-Time, выпускаемого Trelleborg. Чтобы скачать последний номер, перейдите по ссылке: www.trelleborg.com/t-time  


Пресс-сервис: Эта статья доступна на восьми языках. СМИ могут использовать эту статью в своих публикациях. Чтобы скачать статью и иллюстрации на различных языках, перейдите по ссылке: https://bamboo-contentpartner.com/ При воспроизведении информацию из этого выпуска, пожалуйста, указывайте наши контактные данные как: www.trelleborg.com.