KLEGAINE GRV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GRV

Gaines industrielles/PVC

Applications

Gaine robuste pour ventilation et évacuation de poussières et de gaz.
Idéale pour les applications mobiles exigeant une flexibilité en permanence (installations sanitaires sans pression: bases vie, caravanes, bateaux, stands).
Gainage de câbles.

Avantages

Robuste et maniable.
Excellente flexibilité.
Hélice en PVC résistant aux impacts.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Résistance remarquable à la plupart des produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur, et aux intempéries.
Matériau résistant au feu.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Elastic PVC wall, grey, very smooth inside.

Tube

null

Armature

hélice en PVC résistante aux impacts, noyée dans la paroi

Revêtement

null

Température

-10°C to +60°C.

Normes et homologations

UL 94-V0 (résistance au feu).

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier. Option : embout vissable.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

30

0.17

25

5009010

25

25

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

38

0.18

25

5009011

25

30

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.4

0.55

45

0.22

25

5009012

25

32

±0.5

0.8

+0.2/-0.1

1.4

0.5

48

0.24

25

5009013

25

35

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

53

0.27

25

5009014

25

38

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

57

0.28

25

5009015

25

40

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

60

0.31

25

5009016

25

45

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

68

0.37

25

5009017

25

51

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

75

0.43

25

5009018

25

60

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.2

0.45

90

0.53

25

5009019

25

63

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.1

0.45

95

0.53

25

5009020

25

70

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.45

105

0.57

25

5009021

25

76

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.4

113

0.63

25

5009022

25

80

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

120

0.75

25

5009023

25

90

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

135

0.78

25

5009024

25

100

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.96

25

5009025

25

102

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.97

25

5009026

25

120

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

180

1.2

10

5009027

10

125

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

188

1.35

10

5009028

10

140

±1.5

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

210

1.62

10

5009029

10

152

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

225

1.75

10

5009030

10

160

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.5

0.35

240

1.9

10

5009031

10

180

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.4

0.3

270

2.05

10

5009032

10

200

±2.0

1.3

+0.2/-0.1

0.3

0.3

300

2.5

10

5009033

10

250

±2.0

1.5

+0.2/-0.1

0.3

0.3

375

3.45

10

5009034

10

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires