Applications
Tuyau d’air comprimé à usage intensif utilisé dans les carrières, la construction et pour les applications industrielles.
Applications
Tuyau d’air comprimé à usage intensif utilisé dans les carrières, la construction et pour les applications industrielles.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
tressée métallique,
Revêtement
SBR résistant aux intempéries, aspect grain toile, jaune,
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)