Applications
Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).
Avantages
Tube conducteur de l’électricité statique.
Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C).
Convient à l’eau chaude.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, lisse, bleu,
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/m.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)