Brake shims
Date:
Bremsunterlagscheiben
Für eine bequeme, geräuschfreie Fahrt.
Die Bremsunterlegscheiben von Trelleborg eliminieren Geräusche und verringern effektiv die Schwingungen, um eine sanftere und komfortablere Fahrt in Ihrem Fahrzeug zu gewährleisten. Dieser Effekt ist durch eine Vielzahl an Tests mit den Bremsunterlegscheiben nachgewiesen worden. Diese Tests wurden bei verschiedenen Bremsbedingungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei variierenden Straßen- und Witterungsbedingungen durchgeführt (wie bei Temperaturen von -20°C und +50°C sowie einer Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 99 %).
Blue Dimension™ Vorteile:
- Lärmreduzierung
- Verbesserter Komfort
- Höhere Sicherheit
Wenn Sie mehr über die Lösung wissen möchten, gehen Sie zu: Bremsunterlagscheiben
Sehen Sie sich unsere anderen Blue Dimension™ Lösungen an