contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡為美國流體動力客戶推出新的聚氨酯(PU)密封解決方案

PU Launch Web banner3
特瑞堡推出了用於輕、中、重型油壓缸、液壓應用的聚氨酯 (PU) 密封件新系列(英制)。

 PU 系列包括活塞、活塞桿、Buffer Seal和防塵圈,設計用於 OEM 設備、和常見的溝槽尺寸,以應對流體動力和非公路車輛油壓缸的製造和替換。

 

流體動力部門經理 Beth Figliulo 表示:「PU 產品線補充了我們現有的 PTFE 維修包。憑藉各種常見 PU 密封件尺寸和庫存、可快速交貨,我們成為市場提供流體動力和非公路密封解決方案的專業供應商、並以在地的工程協助、研發資源和測試設備為後盾。」

 

「我們還提供各種數位化工具,來幫助設計工程師為動態和靜態應用選定密封解決方案。此外,我們的物流和 ServicePLUS 中心提供:預組裝和配套的全方位服務。這意味著我們的客戶可以真正從一家供應商夥伴中,獲得他們需要的一切:無論是密封件、技術協助,還是供應鏈的協助。」

 

PU 密封件和防塵環,適用於壓力 3,000 psi、溫度 -30 °F ~ +230 °F ,且使用標準礦物油的速度高達 1.5 ft/s 的常見油壓應用。
特瑞堡直接向客戶供應 PU 密封件,以確保優質的服務和供應。特瑞堡製造許多種 PU 密封件,例如:常見的 Zurcon® U-Cup RU9 和 Buffer Seal,

 

針對美洲、亞太和歐洲的 ISO 9001、ISO 14001 和 IATF 16949 認證。PU 密封件符合所需的嚴格法規,包含 REACH SVHC、Annexes XIV 和 XVII、RoHS III、POP 2019/1021、CA Proposition 65、Conflict Minerals 和 GS-Mark、並且不含鄰苯二甲酸鹽。

 

了解更多:https://www.trelleborg.com/en/seals/Products-and-Solutions/Hydraulic-Seals.