contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Stefa® HiSpin® EV40: 高速電動馬達的先進精密工程密封件

HiSpin EV40
特瑞堡密封系統推出了 Stefa® HiSpin® EV40,這是一款創新彈性體徑向軸封,運用獨特的技術和工程,滿足現代電動車 (EV) 馬達的需求。

專為高線速度運作而設計,提供卓越的低摩擦密封特性,同時為電動車應用提供卓越的性能和耐用性,這將樹立新的技術標準。

 

>>了解更多關於 Stefa® HiSpin® EV40 的資訊

 

電動車的創新

 

在當今快速發展的汽車領域,電動車正在突破工程極限,牽引馬達的轉速高達 20,000 rpm。隨著製造商努力優化效率和功率密度,進而增加對可靠、高效的密封解決方案的需求。而 Stefa® HiSpin® EV40 採用最頂尖的技術和卓越工程技術來正面應對這些挑戰。

 

Stefa® HiSpin® EV40 的核心是一項技術突破:特瑞堡專有的相位移波 (PSW) 技術。透過在心軸旋轉期間主動將流體泵送回油端,這項專利創新即使在高度潤滑的條件下,也能確保卓越的密封性能。此設計可提供密封效率的一致性,同時減少徑向正向力、降低摩擦力並提高動力傳動系統的效率。

 

>>觀看 Stefa® HiSpin® EV40 網路研討會

 

特瑞堡密封系統工程技術經理 Nino Dakov 說道:「這項獲得專利的流體動力學特性由多個單面波紋溝槽組成,並由靜態帶隔開。」

 

「相鄰溝槽之間的波紋變化使得潤滑油逐漸回流到油端。這項創新設計是有限元素分析的結果,並透過對不同尺寸的密封組件進行檢驗。」

 

密封件的對稱化設計簡化了客戶驗證流程,不需要對性能較低的旋轉方向進行額外的測試。在零件管理方面,密封件在兩個方向上都同樣有效,因此可以輕鬆用於多種電動車應用。

 

經驗證的性能

 

Stefa® HiSpin® EV40 經過嚴格測試,驗證了卓越的性能和耐用性。在高速耐久測試中,該密封件在 20,130 rpm(相當於 40 m/s 或 131 f/s)的速度下保持完美運行長達 240 小時,沒有任何洩漏或磨損跡象。另外,1,000 小時耐久性測試,證明了密封件在苛刻條件下的彈性,確認了其能夠承受極端速度和溫度而不會影響完整性。

 

此密封件採用特殊配方的氟化橡膠 (FKM) 材料,且已證明可與各種電動車軸油液相容,同時其經過設計適合量產規模。Stefa® HiSpin® EV40 專為適應心軸跳動而設計,可確保在各種潤滑條件下實現出色的密封效率,從而實現可靠、耐久的性能。

 

隨著汽車產業從傳統內燃機 (ICE) 向電動車轉型,製造商面臨前所未有的挑戰。特瑞堡密封系統業務開發工程師 Guillaume Carron 表示:「從歷史上看,汽車開發是一個注重漸進式改進的進化過程。然而,向電動汽車的轉變需要對零部件和性能指標進行徹底的重新思考。」

 

電動車客製化解決方案

 

憑藉這款新產品,特瑞堡密封系統強調了從零開始的解決方案的重要性,而非依賴傳統的方法進行:「我們進行了深入研究,分析了市場需求,並明確了電動車牽引馬達徑向軸封的開發範圍。這一過程包括篩選出可能導致不必要過度設計的需求。」Carron 補充說道。

 

>>了解更多關於特瑞堡電動車解決方案的資訊

 

特瑞堡密封系統持續引領開發針對電動車市場的前瞻性解決方案。透過利用數十年的專業知識,並專注於電動車應用的特定挑戰,特瑞堡展示了其對推動移動性和永續性的承諾。

 

「Stefa® HiSpin® EV40 體現了我們從零開始的工程設計策略,旨在優化性能,同時最大限度地降低複雜性和成本。透過採用整體產品開發方法,我們確保我們的解決方案兼具實用性和創新性。」Carron 總結說道。

相關資料下載

Icon_PR

新聞稿 (英文)

HiSpin_EV40_Seal

圖 1

eAxle

圖 2

HiSpin EV40

圖 3