contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡在 2025 年氫能博覽會上展示成熟的氫能解決方案

Hydrogen Tech Expo WEBNEWS
特瑞堡密封系統將於 10 月 21-23 日舉行的 2025 年氫能技術博覽會,在 Hamburg 展覽中心 6 號廳 P25 展位,展示整個氫能產業鏈的解決方案和能力。
>>了解特瑞堡的氫氣解決方案

特瑞堡拓展了 H2Pro™ 系列,包含 20 多種材料,已被證實可應用於氫氣的生產、運輸、儲存及終端應用。其中包括 FlexiBond 解決方案,專為電解槽與燃料電池設計。

適用於整個產業鏈的解決方案

Trelleborg 能源全球部門總監 James Simpson 表示:「我們全面的 H2Pro™ 材料系列,超過 20 種,已通過我們獨有的測試機制,證實能滿足真實的氫氣應用需求,現已可供整個氫氣產業鏈的客戶使用。」

「我們也將展示 H2Pro™ 系列中的最新創新之一 — FlexiBond。它結合了大型框架密封件的能力與高穩定性形狀,為電解槽與燃料電池帶來新的設計可能性,並降低對複雜射出成型設備的投資需求。」

>>探索 H2Pro™ 材料系列

H2Pro™ 材料在高壓與低溫等嚴苛氫氣環境中,提供最佳密封解決方案,並具備以下特性:極低的氫氣滲透率、承受快速氣體減壓(RGD)、優異的耐磨與抗擠出性能。這些材料可用於製造各種工程成型零件,包括框架密封件、橡膠-金屬或橡膠-塑膠的複合結合件。

>>閱讀我們的氫氣滲透白皮書

先進的測試,驗證解決方案

在 Hydrogen Expo 展會上,特瑞堡也展示了作為業界領先的研發能力,並介紹位於美國印第安納州 Fort Wayne 的新建氫氣測試設施,面積達 93 平方公尺(1,000 平方英尺)。這是特瑞堡成為氫氣密封與測試領導者的策略之一,目的在協助客戶應對整個氫氣產業的挑戰。

Fort Wayne 的擴展測試能力包括:氫氣洩漏檢測、相容性測試、動態測試、滲透性測試。這些都是氫氣密封的關鍵標準。工程專家會模擬最嚴苛的應用情境進行快速氣體減壓(RGD)測試。在高壓系統中,氫氣可能會被密封件吸收,若壓力突然釋放,密封件中的氣體可能膨脹,導致密封件起泡或破裂。
此外,測試能力涵蓋:壓力最高達 1,500 bar(15,000 psi)、溫度範圍從低溫(冷凍)至高溫(超過 180°C / 350°F)、以及各種壓力條件下的熱循環測試。

>>參觀我們互動式虛擬展示間中的 RGD 展廳

Simpson 繼續補充道:「氫氣是最小、最輕的元素,分子結構極小,因此密封它是一項真正的挑戰。我們的專家團隊能為您提供最新的密封解決方案,並證明其在最嚴苛的應用環境中也能發揮效能。」