Lösningar för fasadsystem i aluminium

Facades are tested according to various standards and norms at highly specialized external test facilities, which are geared up to assess the strength, integrity and conformity of building elements on a life-size scale. If the facade system seal needs to accommodate any change we are there to discuss a solution. We have a high degree of flexibility and our ability to deal with these challenges quickly and efficiently is part and parcel of the value that we bring.
Systemlösningar och tätningar för glaspartier
Samarbete med Trelleborg - en global ledare inom systemlösningar. Trelleborgs systemlösningar bygger på en kombination av tillämpningsexpertis, val av lämplig material och obegränsad global produktionskapacitet.

Trädgård med utsikt - Wardian Tower
Wardian London, ett innovativt bostadskomplex i Londons affärsdistrikt Canary Wharf i England, kombinerar modern arkitektur med organisk natur.
Läs hela T-Times artikel om vad som är viktigt för att lyckas med tätning och dämpning.