Tackla de viktigaste frågorna
Sjukvård är allas angelägenhet, eftersom vi alla kommer i kontakt med den förr eller senare i livet. Och med en växande och åldrande befolkning står vi inför många utmaningar. Organisationer och företag som arbetar inom det medicinska området måste hitta lösningar på akuta problem, från mobilitet i vården till avancerade system för läkemedelsdosering. Trelleborg kan hjälpa dig möta de unika utmaningarna inom hälso- och sjukvårdsbranschen med hållbara och tillförlitliga lösningar. Läs mer för att ta reda på hur.
Lösningar för din verksamhet
Öka effektiviteten och förbättra samtidigt den övergripande vårdkvaliteten. Med innovativa lösningar från Trelleborg får du det bästa av två världar.
Trelleborgs innovativa lösningar för vård och sjukvårdsutrustning kan användas för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid vård av patienter.
Medicinsk utrustning
Slangar, inhalatorer, insulinadministrering.
Bioteknik
Bioreaktorer, fyllningsmaskiner och blandare.