![Construction image 1](/-/media/group/industries/issue-images/construction-image-1.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=eb254947e0e44d49b0b708da61751a48&hash=F14272678C4FC7D944B812D8A1B624C0)
Öka din produktivitet
Gruvdrift är komplex och i varje steg krävs innovativa lösningar för att maximera produktiviteten. Att undvika kostnadskrävande stopp och haverier är en prioritet, då gruvdrift är extremt krävande med mycket höga förväntningar på genomströmningsvolym. För tung, kapitalintensiv industri som gruvföretag är proaktivt underhåll och komponenter som garanterar optimal prestanda och tillförlitlighet ett absolut krav.
Ta kontroll över säkerheten
Du strävar efter säkerhet på byggarbetsplatsen och behöver fordon som alltid rullar, samtidigt som de uppfyller stränga buller- och vibrationskrav. Det finns mängder av malmrännor i processanläggningarna, och deras prestanda och underhåll är avgörande för att upprätthålla produktiviteten. Infodringssystem spelar en avgörande roll när det gäller att skydda rännan mot slag, förslitning och motverka ansamling av material, men traditionella infodringar är ofta enkla konstruktioner i hårdmetall eller gummi som bara skyddar rännans väggar mot slag och nötning. Dessutom brukar ränninfodringar vara besvärliga att installera och demontera. Det kan krävas långvariga stopp för att byta ut infodringarna på ett säkert sätt.
![Construction image 2](/-/media/group/industries/issue-images/construction-image-2.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=72bc485b5d624115a9591d989e2396b0&hash=ADBC295CC4939863E5B56759EB9A2AAE)
![Construction image 3](/-/media/group/industries/issue-images/construction-image-3.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=eb9c830f9d084b259266580049094f2b&hash=650A4F6F57FE644893EB48636014124E)
Skydda miljön
In the 2018 Deloitte Report on mining, one of the top 10 concerns include water management. Simply put: You must find more new ways to handle water in regions with limited water resources. In addition, you must work to prevent spillage or contamination of surrounding fresh water.
Operations to accelerate your performance
Trelleborg has multiple operations providing high-performance engineered solutions to the construction and mining industry.
Trelleborg som din partner
Står du inför tuffa utmaningar och problem som kräver omedelbar tillsyn varje arbetsdag? Läs mer om våra innovativa lösningar som uppfyller dina behov och om vårt globala nätverk av experter och strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen.