contactusurl/sv-se/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Trelleborg tillhandahåller hållbara lösningar till FAB-anläggningar och tillverkare av halvledarutrustning i renrumsmiljö. Dessa lösningar bidrar till att maximera avkastningen i chipproduktion och stödjer kunder både lokalt och i takt med att industrin globaliseras.
Trender som AI och den ökade användningen av elektronik driver efterfrågan på halvledare, vilket gör det avgörande att påskynda marknadsintroduktionen samtidigt som den totala ägandekostnaden minskas
Allt finns i chipsen
Mikrochips får världen att fungera, och behovet av halvledare, som är kärnan i chipsen, ökar exponentiellt. Parallellt pågår en miniatyrisering av halvledarbaserade funktioner, för att möta efterfrågan på mindre och snabbare nheter med högre prestanda.
En innovativ ytbehandling från Trelleborg Sealing Solutions för elastomerkomponenter inom halvledartillverkning hjälper till att förlänga perioder mellan planerat underhåll, vilket sänker den totala ägandekostnaden för FABs.
Halvledare möjliggör alla smarta system vi tar för givna idag. Asien leder världens chiptillverkning och Trelleborgs nyetablerade närvaro i regionen gör att koncernen kan stödja sina kunder i takt med att branschen globaliseras.
Att uppnå hög avkastning till acceptabla kostnader ökar kraven på avancerade tätningar och komplexa elastomerkomponenter som används i toppmoderna fotolitografisystem.
Trelleborgs lösningar levererar högsta prestanda i krävande front-end-processer, inklusive termisk, våt och plasmabehandling, samtidigt som partikelgenereringen minimeras.