contactusurl/sv-se/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Förändringar sker inom bilindustrin, drivna av tillverkarnas behov av att göra fordon mer effektiva och hållbara. Elektrifieringen medför samtidigt nya utmaningar när det gäller tätning och vibrationsdämpning för en tyst, bekväm och säker åktur.
Trelleborgs lösningar förbättrar fordons prestanda och förhöjer körupplevelsen samtidigt som produktionsprocessens effektivitet maximeras.
Hållbara shims
Trelleborg har ingått ett avtal med SSAB om framtida leveranser av fossilfritt stål som ska användas i shims för bromsbelägg - en viktig komponent för att eliminera bromsljud.
Trelleborgs trilob-bälg är ett mästerverk inom ingenjörskonst som kombinerar flera innovationer och resulterar i den mest flexibla, slitstarka och motståndskraftiga produkten på marknaden.
Sedan Confor Foam-kragar 1996 infördes i Formel 1 har allvarliga huvudskador hos racerförare minskat dramatiskt. Trelleborg har utvecklat detta livräddande material och levererar det till F1-världen
Trelleborg fokuserar på några av de mest kritiska polymera applikationerna för i bilar och lätta fordon. Dessa sträcker sig från unik teknik för bromsshims, skyddande bälgar för driv- och styrsystem till fönstertätningar.
Trelleborg möter de tekniska kraven för dagens avancerade cyklar och elcyklar med innovativa tätningslösningar och material som optimerar prestandan och uppfyller cyklisternas krav både på väg och i terräng.
Trelleborg stödjer inte bara traditionella applikationer för lastbilar och bussar utan hjälper också till att driva utvecklingen av bränslecellselektriska fordon (FCEV) drivna av grön vätgas.