Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher
av Trelleborgs nettoomsättning
genereras från infrastrukturlösningar.
Världens längsta och djupaste vägtunnel byggs för närvarande i Norge, norr
om Stavanger. Den ska bli 27,3 kilometer lång och den djupaste punkten ligger
392 meter under markytan. Den planeras stå klar 2026.
Industri i fokus

Byggnader och anläggning
Trelleborg pålitliga och långsiktiga lösningar används för att täta, dämpa och skydda infratrukturella tillgångar i snart sagt alla miljöer.
Tunnlar
Borrade tunnlar, sänktunnlar
Broar
Konstruktion och tillverkning av strukturella bärlager och expansionsfogar
Byggnader
Kommersiella fastigheter, bostäder och skyskrapor.
Vatten & avlopp
Tätningar och rörsystem för att leda, rena och hantera vatten och avloppsvatten.
Resa i stan
I trånga stadsmiljöer med ständiga bilköer är ett tunnelbanesystem ett av de snabbaste sätten att förflytta sig. Men visste du att du är omgiven av innovationer från Trelleborg när du står på plattformen och väntar på tåget? Och när du väl kommer ombord och tåget börjar rulla — då är det uppfinningar från Trelleborg som gör din resa säker och bekväm. Trelleborg har mer än 100 års erfarenhet från den globala järnvägsmarknaden. Företaget levererar material och teknik som bidrar till snabbare, smidigare, tystare och säkrare resor, både med fjärrtåg och med lokaltrafik i växande storstäder.


T-Tme
Nr 1 - 2021
Det största optiska teleskopet hittills
Ett däck för alla årstider
Doktorn ordinerar