contactusurl/sv-SE/seals/SearchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaYour Browser is outdatedÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserArticlesRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
LSR-detaljer med hög precision, ofta komplicerade eller av mikrostorlek, tillverkas genom formsprutning för en mängd olika industrisektorer som medicinsk teknik, hushållsmaskiner, livs- och läkemedelsindustri samt elektroteknik. En kombination av höga prestanda, verktygstillverkning med hög precision, sofistikerad processteknik och stort kunnande i samband med fullt automatiserad produktion gör att utvecklingen av formsprutade LSR-detaljer fortsätter för ett stort antal krävande applikationer.
Technical drawing
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs