contactusurl/sv-SE/seals/SearchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaYour Browser is outdatedÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserArticlesRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Specialutvecklad egen verktygsdesign och processinnovation är grundstolparna i vår avancerade teknik för formsprutning av tvåkomponentsmaterial. Detta gör det möjligt att tillverka komplexa detaljer med hög precision. Vid en formningsprocess i två steg sprutas antingen två olika silikonmaterial eller en kombination av silikon och termoplaster in i ett enda verktyg vid en helautomatiserad process. 2K-lösningar ger större frihet vid design och eliminerar behovet av efterföljande montering och hantering.
Technical drawing
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs