I hetluften varje dag
Trelleborg Sealing Profiles har spjutspetskompetens inom utveckling av tätningsprofiler för solenergitillämpningar. Vi har kunskaper om vilka faktorer som är avgörande för att kunna garantera en lång livslängd hos tätningskomponenterna som utsätts för tuffa förhållande. Vi tar hänsyn till dina förväntningar på avkastning från gjorda investeringar – ända från ritbordet till underhållet. Vi är stolta över att kunna erbjuda lösningar som underlättar dina kunders underhåll.
Solutions to support installers and manufacturers of solar panels
Sealing profiles in a solar panel system serve several purposes. One is to keep the glass in position avoiding leakage of fluids or letting rain in. Blocking absorption of dust and particles are other factors that severly affects the service life of the application. The design aspect also inlcude the architectural impression and with us your are in safe hands.
Expert på tätningslösningar för solenergi

Peter Somvall
Sales ManagerTel: +46 410 510 00
Expert på silikonlösningar

Frantisek Skvrna
Sales ManagerTel: +420 605 23 58 64

Petr Holomek
Sales ManagerTel: +420 494 770 513