contactusurl /sv-se/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Motorer i rörelse

robot-arms
Föreställ dig detta – din fabriks golv surrar av aktivitet. Fläktar brummar stadigt, transportband rör sig med precision och industrirobotar utför sina uppgifter felfritt. Kärnan i allt detta? Elektriska motorer.

Dessa osjungna hjältar omvandlar energi till rörelse och driver produktiviteten dag efter dag. Men att säkerställa deras smidiga funktion handlar inte bara om ingenjörskonst – det kräver expertis för att skydda och optimera deras prestanda under krävande förhållanden.

"Elektriska motorer är ryggraden i industriell automation," säger Pascal Freund, Global Segment Director Manufacturing & Automation. "Men trots att de är avancerade möter de unika utmaningar – friktion, vibrationer, partikelintrång och värmebildning, för att nämna några. Det är här vår överlägsna tätningsteknik gör en verklig skillnad."
Genom en sömlös kombination av teknisk innovation och branschexpertis levererar Trelleborg banbrytande tätningsteknik som förlänger livslängden och effektiviteten hos dessa kritiska komponenter. Men vad betyder det för företag som förlitar sig på elektriska motorer? Här blir det riktigt intressant.

Kraften bakom precision

Elektriska motorer driver nästan allt i industrimiljöer, från pumpar och förpackningsmaskiner till fordon och robotteknik. För att prestera konsekvent krävs exakt ingenjörskonst och robust skydd mot slitage. Trelleborg har designat tätningar som inte bara stöttar dessa motorer utan även förbättrar deras prestanda.

 

"Tätningar förbises ofta, men de är avgörande," förklarar Pascal. "Till exempel säkerställer våra tätningar att olja och fett stannar där de ska vara, samtidigt som de håller damm och smuts borta. För elektriska motorer är detta särskilt viktigt, eftersom dessa system fungerar med mindre smörjning jämfört med gasdrivna motsvarigheter."
Trelleborgs Varilip® PDR radialoljetätning är ett exempel på denna innovation. Byggda med Turcon® PTFE-baserade tätningselement, inneslutna i precisionsbearbetade metallhus, erbjuder de enastående prestanda för högvarviga elektriska motorer.

Att balansera effektivitet och hållbarhet

Vad som skiljer elektriska motorer från annan utrustning är deras förmåga att leverera effektivt och konstant vridmoment även i tuffa miljöer. Detta kräver dock hantering av flera prestandahämmande faktorer, inklusive friktion, värmebildning och energiförlust.

 

"Vårt mål är inte bara att bevara motorn – det är att förbättra effektiviteten," fortsätter Pascal. "Ta våra PTFE-roterande tätningar som exempel. De fungerar vid hastigheter upp till 100 m/s och bibehåller en exceptionellt låg friktion. Det innebär mindre energiförlust, minskad värmeuppbyggnad och ökad energieffektivitet för slutanvändaren."
Tätningarnas förmåga att fungera i temperaturer från -100°C till +260°C, samtidigt som de klarar torrkörning och kemisk exponering, betonar ytterligare deras tillförlitlighet i krävande applikationer. Precision slutar inte vid design; det är inbäddat i alla aspekter av prestanda.

 

Resultat från verkligheten

För tillverkare av industrimaskiner innebär användandet av avancerade tätningstekniker färre driftstopp, lägre underhållskostnader och ökad produktivitet. Här är varför:

 

  • Skydd för statorn: Överlägsna tätningar förhindrar skador på statorlindningarna, skyddar mot överhettning och säkerställer tillförlitlig prestanda.  
  • Minskat partiklar och intrång av vätskor: Tätningar fungerar som barriärer mot smuts, damm och vätskor och skyddar motorns interna komponenter.  
  • Optimerad smörjning: Genom att hålla smörjningen intakt runt rotorlager möjliggör tätningarna smidigare och mer hållbar motorfunktion.  
  • Förlängda underhållscykler: Minskad friktion och förbättrad hållbarhet i materialen hjälper motorerna att köras längre utan ingripanden.

 

 

Elektriska motorer och framtiden

Elektriska motorer är redo att driva ännu bredare applikationer över olika industrier – från robotteknik i automatiserade lager till miljövänliga transportsystem. Att säkerställa att dessa motorer förblir effektiva, hållbara och högpresterande är avgörande när branscher fortsätter att tänja på gränserna.

 

"Tätningsteknikens roll kommer bara att växa i betydelse," säger Pascal. "På Trelleborg är vi engagerade i att ligga steget före branschens behov. Oavsett om det handlar om att utveckla material som presterar ännu bättre vid torrkörning eller att utforska design som minimerar energiförlust ytterligare, så ser vi alltid framåt."

 

Tätningstekniker kanske är osynliga, men deras påverkan märks överallt. Med Trelleborgs expertis kan företag tänja på gränserna för vad som är möjligt med elektriska motorer – och uppnå smidigare drift, minskade energikostnader och mer hållbara industriella metoder.

 

"Tänk på det så här," avslutar Pascal. "När du optimerar en elektrisk motor förbättrar du inte bara en maskin – du förbättrar hela systemet. Denna dominoeffekt kan driva verklig utveckling för dagens industrier."

 

För tillverkare och ingenjörer som är redo att ta sin utrustning till nästa nivå är Trelleborg en partner som kan hjälpa till att driva din verksamhet framåt. Utforska det kompletta utbudet av innovativa tätningstekniker redan idag.