contactusurl /sv-se/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Globalt kompatibel

Product-line-for-juice
Föreställ dig att du är en tillverkare av utrustning för mat- och dryckesindustrin som står inför utmaningen att hitta tätningsmaterial som måste uppfylla en överväldigande mängd globala regler och standarder.

Från FDA-standarder i USA till GB-krav i Kina är landskapet komplext och krävande. Men behovet av efterlevnad stannar inte där – dessa material måste också tåla de extrema miljöerna inom modern livsmedelsproduktion samtidigt som de säkerställer livsmedelssäkerhet och minimerar risken för kontamination.


Här kommer Trelleborgs FoodPro® EPDM-material in i bilden – din nyckel till global efterlevnad och pålitlig prestanda.

 

Navigering genom standarder

För tillverkare inom mat och dryck kan det kännas som att vada i kvicksand att navigera genom regleringar och krav. Varje region har sina unika och stränga regler – EC 1935/2004 i Europa, FDA CFR 21 i USA och GB-standarder i Kina, för att nämna några. Men det handlar inte bara om att bocka av på en lista; bristande efterlevnad kan stoppa produktionslinjer, skada varumärkets anseende och äventyra konsumenternas säkerhet.

 

Med FoodPro® EPDM-serien behöver du inte längre jonglera med olika materialspecifikationer för att möta olika marknaders krav. Dessa material är fullt kompatibla med de mest omfattande standarderna för livsmedelskontakt globalt, vilket innebär att en enda lösning passar för alla. Oavsett om du designar köksapparater i Italien, mejerianläggningar i Indien eller separatorer för drycker i Kina förenklar FoodPro® EPDM vägen till efterlevnad, sparar tid och resurser och ger sinnesro.

 

 

Säkerhet utan kompromisser

Men vad gör FoodPro® EPDM unikt utöver att vara kompatibelt med globala standarder? Det är deras förmåga att säkerställa livsmedelssäkerhet även under de tuffaste förhållandena.

 

  • Hygienisk design: Tillverkade utan animaliebaserade ingredienser och enligt GMP-standarder, säkerställer FoodPro® EPDM-material högsta renhetsnivåer – avgörande i industrier där kontaminering måste undvikas till varje pris.  
  • Kemisk resistens: Utformade för att tåla aggressiva rengöringsprocesser som Cleaning-in-Place (CIP) och Sterilization-in-Place (SIP). Dessa material bevarar sina egenskaper även vid kontakt med starka rengöringsmedel, vilket minskar slitage och undviker driftsstörningar.  
  • Prestanda i olika applikationer: FoodPro® EPDM-material briljerar i både statiska och dynamiska applikationer, från tätningar i ventiler till packningar i högtrycksfyllningsmaskiner.  

 

Med fokus på prestanda levererar FoodPro® EPDM-material enhetliga lösningar över olika marknader, vilket eliminerar behovet av marknadsspecifika anpassningar. Denna strömlinjeformade metod förenklar tillverkningen, påskyndar produktgodkännanden globalt och minskar driftskostnader – vilket gör FoodPro® EPDM till ett pålitligt val för säkerhet, prestanda och effektivitet.

 

Framtiden för livsmedelsproduktion

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas snabbt, drivet av en växande global befolkning och ökande krav på säkerhet och hållbarhet. Trelleborgs FoodPro® EPDM-serie står i framkant av denna transformation och ger tillverkare möjligheten att bygga säkrare och mer pålitliga bearbetningssystem samtidigt som de ligger steget före regulatoriska utmaningar.


Ta reda på mer om FoodPro® EPDM