contactusurl /sv-se/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

En hållbar bälg

Trelleborg retention force boot_1024x575
Trelleborgs trilob-bälg är ett mästerverk inom ingenjörskonst som kombinerar flera innovationer och resulterar i den mest flexibla, slitstarka och motståndskraftiga produkten på marknaden.

Trilob-bälgar skyddar och håller kvar rullarna vid änden av drivaxeln i en bil, där de ligger fria inuti tulipankopplingen. Stark och hållbar – bälgarna kan skydda rullarna mot krafter på över 1 000 Newton. Detta förenklar och säkrar hanteringen av hela drivaxeln under transport, bilmontering eller underhåll på verkstaden, samtidigt som rullarna hålls säkert på plats i spåren.

 

Biltillverkare och Tier 1-leverantörer märker av bättre prestanda och ökat affärsvärde med Trelleborgs trilob-bälgar. För biltillverkare innebär deras kompakta design reducerad vikt och en passform som fungerar i moderna motorer med små dimensioner. Tier 1-leverantörer kommer att uppskatta bälgens unika allt-i-ett-design som erbjuder förbättrad tätning. Den förbättrar också köp- och lagerhanteringen, optimerar leveranskedjan, kortar ned monteringstiden och minskar materialkostnaderna.

 

Trelleborgs trilob-bälgar är inte bara bättre för affärerna utan även för miljön. Deras kompakta design kräver mindre material och resurser, vilket hjälper till att minska avfall och spara energi. Dessutom är trilob-bälgar tillverkade av termoplastisk elastomer (TPE), som enkelt kan återvinnas när bälgre har tjänat ut.

 


 

För mer information, besök: Boots