Häuser KG escolhe Trelleborg Vulcan Sunrise | Trelleborg Printing PT

A impressora alemã para Internet Buch und Offsetdruckerei Häuser KG, mais conhecida por sua presença online DruckDiscount24.de, juntou-se ao crescente número de nomes líderes do setor que escolheram a blanqueta offset Vulcan Sunrise da Trelleborg para melhorar a qualidade da impressão e reduzir o tempo de inatividade da impressora. A Trelleborg é pioneira no desenvolvimento de blanquetas para impressão UV e na Alemanha trabalha com o distribuidor Streb desde 1967.
Os gerentes de produção Henning Stein, Thomas Winkmann e Rafael Langer estiveram fortemente envolvidos no recente investimento na fábrica da Häuser KG em Colônia.
“Nós éramos um cliente existente da Streb, empresa familiar, e quando nós experimentamos o back-trapping em nossa nova impressora Heidelberg XL105 LE UV de oito cores - um problema comum em todas as novas impressoras de tecnologia UV - Streb sugeriu que nós seguíssemos com a Vulcan Sunrise”. Henning Stein diz: “Nunca havíamos usado um produto Vulcan antes e, inicialmente, instalamos as blanquetas da Trelleborg em quatro unidades de impressão.
“A questão do back-trapping, durante a qual o amarelo da última unidade ficou contaminado com tintas anteriores, foi imediatamente resolvido. A Vulcan Sunrise saiu à frente de todos as outras blanquetas UV que testamos e ficamos tão satisfeitos com os resultados que nós ajustamos para as restantes unidades de impressão. Além de superar o back-trapping, nós identificamos que a Vulcan Sunrise fornece pontos extremamente afiados, com um nível bom do ganho do ponto e um contrapeso excelente da resistência do esmagamento, da durabilidade e da resistência do corte da borda do papel.”
Thomas Winkmann destaca a importância da produtividade. “A nova impressora XL105 está em operação o tempo todo, produzindo uma enorme variedade de materiais diversos, com prazos muito apertados para clientes na Alemanha, Suíça, Benelux e Áustria”, diz ele. “Alta produtividade e qualidade, além da flexibilidade de mudar rapidamente entre os trabalhos, são requisitos para todas as impressoras hoje em dia, mas quando você está atendendo ao setor da Internet, parece ter uma importância ainda maior.
"Tivemos um excelente suporte da Trelleborg e Streb, enquanto o especialista em aplicações da Streb, Uwe Leimer, foi particularmente útil", diz Thomas Winkmann. “As duas empresas provaram repetidamente seu conhecimento abrangente de todos os assuntos relacionados às tecnologias UV. Após uma estreita ligação entre a Streb e nossos operadores de impressão, melhoramos algumas configurações da impressora e reduzimos o uso mensal de blanquetas na impressora. Novas tecnologias de cura UV estão se tornando cada vez mais comun devido aos muitos benefícios que oferecem. Se você é novo na operação de UV ou não, é importante ter fornecedores que entendam a tecnologia ".
Vulcan Sunrise é uma blanqueta de 1,95 mm com um composto superior dedicado e é projetado especificamente pela Trelleborg para aplicações UV, como LE/ HUV e UV LED. Proporcionando todos os benefícios do sistema Dynatech, p.ex. excelente resistência de esmagamento e marca de borda, além de boa absorção de vibração, a Vulcan Sunrise permite sólidos de primeira classe e reprodução de metade. A blanqueta é adequada para uso com impressoras de transmissão direta, uma vez que a carcaça Dynatech garante um consumo de energia uniforme nos acionamentos.
“A Häuser KG foi formada em 1922 e nos mudamos para a área de impressão na Internet em 2003 com o lançamento de páginas e ferramentas on-line como o DruckDiscount24.de”, diz Rafael Langer. "Isso foi extremamente bem-sucedido para nós, com o DruckDiscount24.de sendo premiado com o 'Deutscher Fairness Preis' (Prémio Alemão de Justiça) por sua orientação ao cliente e se tornando uma marca líder. Desde então, desenvolvemos muitos outros produtos de software que permitem que os clientes trabalhem conosco remotamente e sem problemas, para garantir a entrega rápida de impressões de alta qualidade.”
Baixe o documento inteiro em PDF