contactusurl/ko-kr/healthcare/search결과 없음Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partner구애구애,Regulatory press releases only
Trelleborg Healthcare & Medical은 다양한 고성능 재료를 활용하여 의료 및 의약품용 튜브 및 호스를 개발, 제조 및 공급합니다. 튜브 및 호스는 GMP (Good Manafacturing Practices) 에 따라 클린룸에서 압출됩니다.
실리콘 튜브는 고유의 생체적합성 및 물리적 내구성으로 인하여, 수많은 헬스케어 애플리케이션에서 기본적인 역할을 수행합니다. 체내에서는 전기 자극 장치의 절연체, 유체 전달 및 제거를 위한 도관, 다양한 유형의 중재 시술을 위한 카테터로 사용됩니다. 체외의 경우, 혈중 산소화 및 많은 제약 제조 프로세스를 포함한 용도에 이상적인 재료입니다.
의료 장비 설계를 위한 첨단 압출 기술 적용 사례 연구
GeoTransTM 압출 프로세스가 어떤 방식으로 복잡한 의료 장비의 설계를 지원할 수 있는지 확인해보십시오.
튜브 벽은 동일한 내경을 유지하면서 0.32 mm / .125 inch에서 0.48mm/0.188 inch로 증가하였습니다.
고객은 대용량의 일회성 바이오백의 사용량을 줄이기 위해 높은 유량 배출이 필요했습니다. 이는 연동식 펌프에서 회전식 로프 펌프로 전환하는 작업이 포함되었습니다. 더욱 두꺼운 벽은 튜브가 무너지는 것을 방지하고 지정된 유량을 충족하게 해줍니다.
중심 혈관 접근 카테터
일회성 부품
고객: 카테터 제조업체 애플리케이션: 중심 혈관 접근 카테터 용 다중 루멘 튜브 및 액체 주입 오버몰딩 커넥터
문제:
공급 라인 방향 유지
클린룸에서의 제품생산이 요구됨
해결책
결합된 고정밀의 액체 사출 성형 및 압출 생산 기술을 활용하는 다중 루멘 튜브 및 오버몰드 커넥터
캘리포니아 Rancho Santa Margarita의 Gish Biomedical은 Trelleborg Sealing Solutions Northborough와 중심 혈관 접근 카테터용 다중 루멘 튜브 및 액체 주입 오버몰딩 커넥터 공급사로 지명되어 계약을 체결하였습니다. 이번 계약은 고품질 엔지니어링 솔루션을 제공하는 생명과학 시장에서 당사의 다년간 경험을 기반으로 선정되었습니다.