Rollin Hi-Coat NBR 115 / 135

Hi-Coat NBR 115 / 135

構造

Hi-Coat NBR115/135 表面ゴム
新コーティングプレート、
基布不使用

プリプレスでのメリット

  • 繊維層による不具合がない
  • 高速、正確なCADカット
  • 剥がしやすく目視確認しやすいカットライン
  • 取扱いおよび再使用が容易

印刷現場でのメリット

  • 布目が発生しない
  • バックトラッピング(逆トラ)の軽減
  • 柔らかい表面ゴム層
  • ロングランでも安定したニス転移性を維持

製品概要 115

対応ニス
表面ゴム色
表面  表面粗度 (単位: Ra)

公称厚み (mm)
ベース
ベース厚み
レリーフ深度
水性、UVニス
青色

ゴム

0.6

1.15 mm (0.045”) +/- 0.05 mm (0.0002”)

ポリエステル

0.35 mm (0.014”)

0.80 mm (0.031”)

 その他の情報
カット時のアドバイス
 CADでキャリアまでカットするとコーティングプレートのメカニカルな特性を損なうことがあります。

製品概要 135

対応インキ
表面ゴム色
表面  表面粗度 (単位: Ra)

公称厚み (mm)
ベース
ベース厚み
レリーフ深度
水性、UVコーティング
青色

ゴム

0.6

1.35 mm (0.053”) +/- 0.05 mm (0.0002”)

ポリエステル

0.35 mm (0.014”)

1.00 mm (0.039”)

 その他の情報
カット時のアドバイス
 CADでキャリアまでカットするとコーティングプレートのメカニカルな特性を損なうことがあります。

弊社へのお問い合わせ

弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

お電話でのお問い合わせ先

カスタマーサービス

    

北米 

電話: (800) 344-0714

____________________________________________

ラテンアメリカ

phone: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

ブラジル 

電話: +5511-4772-8818

____________________________________________

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

電話: +39 0371 406321

日本

電話: 046-204-0521

____________________________________________

Eメールでお問い合わせ:

printingsm@trelleborg.com

コーティングプレート

コーティングに関する最新の情報はPrintingInsightsからご覧になれます