トレルボルグ ヘルスケア&メディカルでは、医療機器用・医薬品用のチューブとホースを、さまざまな高機能材料を用いて開発・製造し供給しています。クリーンルーム施設で押し出し成形される当社のチューブとホースは、GMP(Good Manufacturing Practice)に準拠して作られています。
シリコーンチューブは、生体適合性と物理的な耐久性を備え、数多くのヘルスケア用途に欠かせない役割を担っています。人体内では、電気刺激装置の絶縁体として、あるいは流体の送液や排出のための導管として、さらに各種のインターベンション治療用のカテーテルとして活用されています。また体外では、血液の酸素化などの用途に特に適しており、多くの医薬品製造工程でも理想的なオプションとなっています。
アプリケーションに最適なチューブ/ホース製品を簡単に選択できます
顧客:バイオプロセシング機器メーカー 用途:バイオプロセシング用フローチューブ
ソリューション
顧客は、底部の出口にある大容のディスポーザブルバイオバッグへの、高い流量での排出を希望していました。そのため、ペリスタリックポンプから、ロータリーローブ型ポンプへの切替が必要になりました。チューブ壁を厚くしたことで、チューブが潰れなくなり、所定の流量を達成できるようになりました。
ディスポーザブルパーツ
顧客: カテーテルメーカー 用途: 中心静脈アクセスカテーテル用の、マルチルーメン チューブとオーバーモールドコネクター
課題:
カリフォルニア州のランチョ・サンタ・マルガリータにあるギッシュ バイオメディカル(Gish Biomedical)社との契約に基づき、トレルボルグ シーリング ソリューションズ ノースボローは、同社の中心静脈アクセスカテーテル用のマルチルーメン チューブとLIMによるオーバーモールド コネクターを製造しました。ライフサイエンス市場で高品質の特殊ソリューションを生み出してきた当社の長年の経験が、契約の決め手となりました。