![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/advanced-composites/ad_clinic_doctor.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=38aa76a3d34b490ab948ace61dcda27d&hash=A3BAB3AF4C9B4C46567C8A447C32F381)
当社のアドバンスド コンポジット製品は、ヘルスケア・メディカルのクリティカルなアプリケーション向けに最適化されたソリューションです。
- 不活性で理想的な比強度をほこる熱可塑性コンポジットにより、製造、貯蔵、ろ過、移送などのアプリケーションに適したソリューションを実現します
- 画像診断装置や義肢などの分野でも使用可能です
- 現在、バイオテクノロジーやバイオプロセス分野でも使用されています
- 特長の1つであるその軽量さにより、化学薬品の取り扱い易さが向上します。
当社では、完全自動化の脱オートクレーブ成形によりガラスファイバー入りのポリプロピレンコンポジット製品を製造しています。様々な形状やご希望のサイズで製造可能なため、ヘルスケア・メディカル業界で使用される複雑なクロマトグラフィーやバイオプロセス用途に適しています。
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/advanced-composites/advanced_composites_hm.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=189e6687ae0a426b82e3c7a30bb15322&hash=3ED53F3D38A7F70E2B282E7E988D4128)
主な特長
- 従来品や非強化材を使用する場合よりも軽量で薄い製品が実現可能
- 様々な形状やサイズで提供可能です。大径でもAFP(Automated Fiber Placement )により製造可能
- 優れた機械的特性により、高い内圧でも使用できるカラムでも使用可能
- 不活性でバクテリアが繁殖し難く、バイオプロセスで使用される薬品への耐性に優れる
- 高精度の機械加工が可能
- 内径側表面を均一に加工可能
- リサイクル可能
ヘルスケア・メディカル分野での一般用途例:
バイオプロセスや製造ライン、その他GMP環境でのクロマトグラフィーカラム
ヘルスケア・メディカル分野で使用される材料:
- 連続繊維Eガラス入りポリプロピレン(重量比70%)
- 連続炭素繊維またはガラス繊維入りPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
その他、用途に応じて様々なポリマーを取り揃えています。