cd1
Trelleborg_TM1000PT_660x660

A szokásos technológiához képest az új VF TM1000 ProgressiveTraction® akár 40%-kal nagyobb terhelést is képes szállítani ugyanazon nyomás mellett, vagy akár 40%-kal kisebb nyomást képes alkalmazni ugyanazon terhelés mellett.

Letöltések

TM1000 ProgressiveTraction

DUO500

THK

Technikai információk
Tire Description Section Width Overall Diameter Rolling Circumference Static Loaded Radius Speed Radius Index Rim Permitted Rims Nominal Pressure Tread Type Type Tube LOAD CAPACITY PER TIRE
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Termék film