Conception et fonction du joint
Les joints pression Rieber sont intégr,és au le tuyau pendant le process de fabrication. Il utilise le mandrin avec le joint comme outil, pour former la tulipe du tuyau. Cela garantit que le joint garde toujours une bonne position dans l’emboitement.
Le joint est également efficace sous pression positive et négative (vide). En pression positive, plus la pression est élevée, plus la force d'étanchéité est grande. Sous vide, le joint maintient une force d'étanchéité entre l’about mâle et la tulipe, empêchant le sable ou la terre de pénétrer dans l’emboitement.
Le joint Rieber Pressure est un joint composite composé d'un élément en caoutchouc flexible pour assurer une étanchéité efficace contre le robinet et la douille et un insert métallique traité qui maintient fermement le joint en place.Les joints sont conçus pour les tuyaux en PVC conformément à la norme ASTM 41.
Le joint Trelleborg 560 Rieber IPS est un joint composite constitué d’un élément en caoutchouc souple pour créer efficacement l'étanchéité entre l’about mâle et la tulipe. Un insert en métal traité maintient le joint fermement en place. Le joint est conçu pour les systèmes de tuyaux en PVC conformes à la norme ASTM 41.
Sizing Chart
| Dimension du tuyau (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 100 | 12.5 | 27.3 |
| 450 | 28.8 | 59.5 |
| 500 | 32.0 | 68.5 |
| 630 | 36.0 | 77.0 |
| 800 | 42.0 | 92.0 |
| 900 | 98.4 | 46.0 |
| 1000 | 107.0 | 50.0 |
| 1200 | 119.8 | 56.0 |
| Dimension du tuyau (pouces) | A (pouces) | B (pouces) |
| 4 | 0.512 | 1.099 |
| 6 | 0.591 | 1.264 |
| 8 | 0.669 | 1.433 |
| 10 | 0.788 | 1.689 |
| 12 | 0.869 | 1.854 |
| 14 | 0.944 | 2.02 |
| 16 | 1.06 | 2.269 |
| 18 | 1..142 | 2,444 |
| 20 | 1.26 | 2.696 |
| 24 | 1.418 | 3.034 |
| 30 | 1.575 | 3.37 |
| 36 | 1.575 | 3.37 |
| 42 | 2.047 | 4.381 |
| 48 | 2.047 | 4.381 |
| Dimension du tuyau (pouces) | A (pouces) | B (pouces) |
| 1-1/2 | 0.315 | 0.673 |
| 2 | 0.315 | 0.673 |
| 2-1/2 | 0.433 | 0.929 |
| 3 | 0.472 | 1.012 |
| 4 | 0.512 | 1.099 |
| 5 | 0.551 | 1.181 |
| 6 | 0.590 | 1.264 |
| 8 | 0.669 | 1.433 |
| 10 | 0.787 | 1.689 |
| 12 | 0.869 | 1.854 |
| 14 | 0.944 | 2.020 |
| 16 | 1.060 | 2.269 |
| 18 | 1.142 | 2.444 |
| 20 | 1.210 | 2.696 |
| 24 | 1.418 | 3.034 |