decodedHtml

Applications

Advantages

Design

4062_7210100b-010a-4b96-a053-43804892059e.jpeg
Overview
Inner tube
NBR/SBR, black, abrasion resistance, smooth.
Reinforcement
High tensile textile cord, steel wire helix
Cover
SBR/NR, black, wear and weather resistant, corrugated.
Technical Specifications
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Upon availability.
* Tolerance on length: ± 1 % (ISO 1307 Standard)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
Downloads

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3