contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

4062_fc8d6770-fe44-43f0-ac44-046d6513751f.png
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
tressée textile
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, noir, bleu, rouge ou vert, lisse.
Normes et homologations
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.

4 couleurs standards proposées.
Type BK = Noir / Type RE = Rouge
Type BL = Bleu / Type GR = Green
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3