decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_a25aa07b-5776-49db-b62b-4450aea18701.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse.
Armature
tissu synthétique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, noir, aspect grain toile, ondulé.
Température
-30 to +60
Informations complémentaires
Autres longueurs et diamètres jusqu’à 350mm disponibles sur demande.
Conditionné en longueurs droites ou en couronnes, en fonction du diamètre du tuyau.
Pas d’emballage.

Diamètre extérieur = corps du tuyau.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3