Applications
Nettoyage hydrodynamique à l’eau des égouts sous pression élevée.
Assure le même service que les tuyaux hydrauliques utilisés dans ce type d’application.
Avantages
- Revêtement résistant à l’abrasion et aux intempéries.
- Revêtement lisse, à faible coefficient de frottement.
- Existe en grandes longueurs.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Flexibles pour hydrocurage
Brochure
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.