Description du produit
Cette collaboration a permis de créer une gamme de solutions Metalastik Airspring qui répondent aux exigences rigoureuses de la technologie ferroviaire moderne, en particulier en combinant de grands déplacements horizontaux et des caractéristiques de roulement à basse fréquence, tant dans des conditions normales que dans des conditions d'urgence.
Le potentiel des caractéristiques progressives de force/déplacement permet d'obtenir une performance stable du véhicule. La capacité de supporter des déplacements horizontaux, torsionnels et coniques élevés fait de ces systèmes de ressorts pneumatiques des solutions idéales pour les bogies sans traverse. Ils peuvent bien sûr être adaptés aux dispositions des traverses. L'inclusion d'un réservoir d'air peut simplifier l'intégration totale du système dans le véhicule.