Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Solidflex
Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes.
Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert des déchets et exploitation minière.
• Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnel
• Adapté aux roues des équipementiers
• Alvéoles elliptiques pour une meilleure déformation
• Le Soft Ride réduit les vibrations et protège la machine et l'opérateur
Téléchargements
Heat Shield
Brawler Mining tires brochure
Engineered for the extreme
Brawler HPS Soft Ride
Applications extrêmes - Soft Ride
Données Techniques
Tire Size | Alternative Size |
Rim |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 |
Tire Size | Alternative Size |
Rim Size |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |
Vidéo Produit
Contactez votre expert Trelleborg et laissez vous guider pour choisir la solution adpatée à vos besoins.