contactusurl /fr-FR/waterinfrastructure/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Une solution de réparation permet d'éviter la fermeture d'un centre commercial

Bal Harbour Shops centre commercial

Défi

Situé dans le quartier de South Beach, Bal Harbour Shops est l'un des centres commerciaux les plus courus de Miami. Or, l'une des canalisations d'eaux usées du centre commercial, mesurant 200 mm de diamètre et s'étendant de l'avant du bâtiment jusqu'à la rue, était percée. Compte tenu du niveau de la nappe phréatique voisine, la canalisation présentait un problème d'infiltration majeur, en particulier à marée haute. La société Express Drain a été mandatée pour remédier au problème.

La solution courante consistant à creuser et à remplacer la canalisation était exclue en ce début de saison estivale. Les propriétaires des magasins ne pouvaient pas se permettre de fermer pendant plusieurs semaines, ce qui aurait été inévitable en cas de travaux de réparation invasifs. Pour couronner le tout, la canalisation défectueuse s'étendait sous le parking du centre commercial, ce qui aurait rendu particulièrement coûteux et longs des travaux de réparation classiques.

Nos activités

La réponse de la société Express Drain a été une méthode de réparation non invasive, à savoir le système de patchs de trelleborg. La réparation à l'aide de patchs a été programmée à court terme pendant la marée basse, soit à 1 heure du matin.

La rapidité et la facilité d'application du patch ont permis de mener à bien l'ensemble des travaux de réparation en à peine trois heures. Le sous-traitant a donc pu finir le travail et dégager les lieux avant l'ouverture du centre commercial le lendemain, évitant ainsi une interruption d'activité aux propriétaires des magasins. Qui plus est, compte tenu de l'efficacité éprouvée et de la longévité de la solution de Trelleborg, la canalisation d'eaux usées réparée devrait rester étanche pendant de nombreuses années, et le problème ne devrait plus se reproduire.

Description détaillée du produit

La solution de réparation à l'aide de patchs de Trelleborg a été déclarée « meilleur système à base de résine silicate du marché » par l'institut allemand IKT spécialisé dans les infrastructures souterraines.