Le raccord flexible le plus largement utilisé dans les applications sanitaires à travers le monde
Conçu pour les tuyaux de 18" et plus
Idéal à la fois pour les applications sanitaires et eaux pluviales
Conçu pour les connexions d'eaux pluviales
La solution idéale pour le moulage des raccords flexibles
The most widely used flexible connector in sanitary sewer applications throughout the world
Adaptation d'untuyau ondulé pour Kor-N-Seal.
Resilient rubber and stainless-steel bands, combined with mortar creates a highly effective seal
Joint de connexion flexible pour tuyaux sur regards ou canalisations
Connecteur flexible sur regards et traversée de parois sur les structures béton
Joint de connexion flexible pour tuyaux sur regards plastique ou canalisations
Connecteur souple de tuyaux pour parois minces de réservoirs ou de tuyaux.