Principaux défis à relever dans le secteur du bâtiment et de la construction

ill_buildings_construction_wg_rgb
Qualité

Des matériaux conformes aux certifications régionales et internationales, répondant aux exigences d’applications et d’environnements spécifiques et résistant aux produits chimiques de traitement

Capacités à développer de nouveaux matériaux et à fournir des tests

ill_buildings_construction_wg_rgb
Design

Un fournisseur qui maîtrise les exigences de conception est incontournable

Partenaires capables de répondre aux besoins en matière de test des produits

Une aide continue à la conception et à l’ingénierie est essentielle

ill_buildings_construction_wg_rgb
Service après-vente

Exigences particulières relatives aux emballages, allant de l’étiquetage à la préparation des lots, en passant par la certification.

Disponibilité des composants pour soutenir la fabrication mondiale et temps de réponse rapide aux demandes et en cas de problème

Expéditions et documents d’accompagnement précis

Une maison blanche avec des panneaux solaires
Joint de remplacement pour fenêtre et porte

Les joints sont conçus pour améliorer le climat en le maintenant chaud en hiver et frais en été. Les joints faciles à installer couvrent tous les types d'espaces, économisent de l'énergie, éliminent les courants d'air et réduisent le bruit.

  1. Longue durée de vie
  2. Amortissent le son
  3. Empêchent les courants d'air
Façades

Une façade est composée d'une ossature en métal et en verre impose des exigences élevées en matière de qualité.

Les immeubles de grande hauteur doivent être personnalisés pour chaque projet afin de résoudre les exigences pratiques d'une expression architecturale.

Nous travaillons en partenariat depuis la recherche afin de trouver les meilleurs joints avec des bonnes combinaisons de matériaux jusqu'au test des sections de mur dans une maquette.

1. Longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent les courants d'air

4. Empêchent la diffusion du bruit

5. Absorbent les mouvements structurels

Fenêtre fixe

Les bandes de vitrage intégrées dans la fenêtre sont souvent constituées de modules conférant au joint des propriétés différentes pour chacune de ses fonctions.

Souvent personnalisé pour un montage rainuré, mais ils peuvent également être cloué ou agrafé. Les propriétés du joint font partie de la solution globale dans une fenêtre qui aide à sceller, humidifier et protéger la maison.

1. longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent les courants d'air

4. Empêchent la diffusion du bruit

5. Absorbent les mouvements structurels

Joints de portes et fenêtres

Fenêtres ou cadres installées sur site.

Les joints dans les fenêtres ou dans les cadres autour des fenêtres qui sont installés sur place n'ont pas seulement les propriétés qui leur permettent de faire leurs fonctions lorsqu'ils sont en place, ils sont également conçus pour faciliter le montage.
Cela pourrait être fait par ex. donnant au joint des propriétés différentes dans des modules séparés, un traitement de surface qui fournit un certain niveau de friction, des joints qui tiennent pour le raccord ou un mélange de matériaux qui fait que le joint retrouve sa forme après avoir été comprimé.

1. longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent les courants d'air

4. Empêchent la diffusion du bruit

5. Absorbent les mouvements structurels

Fenêtres produit en usine

Joints pour sections de fenêtres ou portes déjà montées en usine. Des joints qui non seulement font le travail d'étanchéité, mais sont également personnalisés pour s'adapter au processus de production, par ex. adapté à une machine spécifique. La personnalisation pourrait être des traitements de surface pour un certain niveau de frottement ou contenant un cordon pour éviter une prolongation.

1. longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent les courants d'air

4. Empêchent la diffusion du bruit

5. Absorbent les mouvements structurels

Fenêtre coulissante

Là où les options d'étanchéité conventionnelles sur le marché, telles que les revêtements collés, les joints brosse ou les profils de flocage, sont sujettes à l'abrasion et à l'effet d'étanchéité réduit associé, la nouvelle technologie FrictionControl répond aux deux exigences de résistance à l'abrasion et de glissement.

1. Résistance parfaite à l'abrasion

2. Excellentes propriétés de glissement

3. Résistance exceptionnelle aux températures extrêmes et aux conditions climatiques

4. Une plus grande flexibilité dans leurs conceptions

5. Moins de consommation de matières premières

Joints de panneaux solaires

Les joints pour panneaux solaires empêchent les fuites dans un environnement où les fluides sont soumis à des fluctuations de température extrêmes. D'autres joints sont également utilisés pour amortir les mouvements entre le verre et l'armature du panneau. Une tendance vers des panneaux plus légers et plus minces augmente les demandes sur tous les composants. Naturellement, la résistance aux UV est un must très important pour les joints de panneaux solaires.

1. Empêchent la diffusion

2. Reprennent les mouvements structurels

3. Évitent les fuites d'air ou de fluide

4. Séparent les matières incompatibles

5. Amortis le son

Joint d'insonorisation au sol

Ce joint réduit le bruit et les vibrations générés et transmis à travers les planchers et les plafonds. Il est conçu pour absorber les mouvements des éléments de construction d'un bâtiment.

1. longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent la diffusion sonore

4. Reprennent les mouvements structurels

5. Obstruent l’intérieur et l’extérieur afin d’éviter l’entrée de matières incompatibles

Joint d'étanchéité pour les sections de sol, de fondation et de mur

Les joints de seuil offrent une protection contre les intempéries et une isolation thermique et agissent comme insonorisation entre les planchers ou les éléments de construction. Le joint de seuil remplace des matériaux tels que le plastique, le papier ondulé, la laine minérale ou la laine de verre.

1. longue durée de vie

2. Amortissent le son

3. Empêchent la diffusion sonore

4. Reprennent les mouvements structurels

5. Obstruent l’intérieur et l’extérieur afin d’éviter l’entrée de matières incompatibles

Bâtiments et construction

Profilés d’étanchéité pour le bâtiment et la construction

Tour à bord irrégulier

Façades

Fenêtres de toit

Portes et fenêtres

Module préfabriqué

Éléments de construction

Système de ventilation

Systèmes de ventilation

Infrastructure hydraulique

Fuite d'eau dans la rue

Réhabilitationdes canalisations

Deux hommes tenant un tuyau en plastique blanc

Joint pourtuyaux et regards

UN_Goal
Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure
Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour parvenir au développement durable
UN_Goal
Objectif 11 : Villes et communautés durables

L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de grandes possibilités

UN_Goal
Objectif 6 : Eau propre et assainissement
Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre

Besoin d'aide ? 

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3