contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

4062_f73250a9-9ae5-4514-83ad-679b3f33a739.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, bleu/rouge pour l'oxygène et l'acétylène ou bleu/orange pour l'oxygène et le GPL, lisse
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Des longueurs de 80 et 120 m sont disponibles sur demande.
Les tuyaux sont reliés par un pontage en caoutchouc extrudé.

2 couleurs standards disponibles :
- Type BL/RE : Bleu et Rouge pour l'oxygène et l'acétylène
- Type BL/OR : Bleu et Orange pour l'oxygène et le GPL
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3